เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board

GYPSUM PANELS FOR FIRE RESISTANCE RATED CONSTRUCTION

Manufactured to meet or exceed ASTM C1396 Standard Specification for Gypsum Board. FLAME CURB products are non-structural gypsum panels intended for interior walls, ceilings, beams, and columns in residential and commercial applications that require a specific fire resistance. FLAME CURB products are UL Certified per required testing for fire resistance, surface burning characteristics, and non-combustibility (core). 5/8” FLAME CURB® Type C and 1/2” FLAME CURB® Super C are enhanced proprietary Type X panels manufactured to provide additional fire resistance.

สเปคสินค้า
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pabco_Flame_Curb_Gypsum_Wall_Board
  • Product familyGypsum Wall Board
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flame Curb Gypsum Wall Board
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum