เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board
PABCO Gypsum

Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board

MOISTURE AND FIRE RESISTANCE RATED SHAFTWALL PANEL

PABCORE SHAFTLINER Type X panels are manufactured with a proprietary fire-resistant Type X core which has been reinforced with glass fibers and specialty additives to increase its fire resistance. The core is encased in 100% recycled moisture resistant face and back paper and features a double beveled edge for ease of installation. PABCORE Shaftliner also provides superb protection from the elements.

สเปคสินค้า
  • CompositionCore:  Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Water AbsorptionASTM C473
    ≤10% by weight
    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core


    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pabcore_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • Product familyGypsum Wall Board
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaftliner Gypsum Wall Board
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum