เผยแพร่สินค้าของคุณ
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
    Pablo Designs

    BOLA HALO

    Taking its inspiration from pendant jewelry, Bola Halo is a uniquely expressive pendant light featuring a chromated ring that balances delicately over its elegant opal glass shade while allowing its surroundings to shine through. Available in 3 distinct sizes and 3 exquisitely polished stainless steel ring finishes of chrome, brass, and rose gold. Bola Halo's ring is repositionable for orienting to any desired direction. Depending on size, Bola Halo provides up to 1625 lumens of warm ambient LED light and is fully dimmable, providing unparalleled illumination. Bola can be suspended independently or as striking chandelier groupings to set the mood in residential, contract, and hospitality settings alike.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES: Chrome Brass Rose Gold MATERIALS: Opal Glass Globe Fabric Cord Aluminum Stem Steel Ring Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable ELV or 0-10V recommended SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Power Consumption: 6W (12”), 12W (18”), 20W (22”) Color Temperature: 2700K-1800K (Dim-to-Warm) Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 290 Lumens (12”), 800 Lumens (18”), 1625 Lumens (22”) Luminaire Efficacy: 62 Lumens/Watt (average) Color Rendition Index: 95 CRI 50K hour lifespan Cord Length: 8.9’ (2.7m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bola-halo
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)