เผยแพร่สินค้าของคุณ
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
    Pablo Designs

    Totem Puck

    Totem Puck takes its elegant undulating form from its pendant and table counterparts and seamlessly ushers a captivating light unto any wall or ceiling. This compact and versatile luminaire features glare-free illumination with field-selectable CCT LED (2700K / 3000K / 3500K) and is available in Matte White, Dove Gray and Black. For a premium touch, faceplates in Walnut Essence and Brass are available to complement the base finishes. Ideal for lining hallway corridors or providing soft indirect illumination for modern living areas, bathrooms, and bedrooms. Totem Puck is also available with add-on glass diffusers. Totem Wall’s modular design is ADA compliant and ideal for lining corridors, living areas and bedroom spaces for hospitality and residential spaces alike. See Totem Sconce.
    สเปคสินค้า
    • FINISHES (Canopy): Matte White Matte Grey Matte Black (Faceplate): Matte White Matte Grey Matte Black Brushed Brass Walnut Essence MATERIALS: Aluminum Steel PC Lens FEATURES: Field Selectable Color Temp. Fully dimmable Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 8W Color Temperature: 2700K or 3000K or 3500K CCT Luminosity: 500 Luminaire Efficacy: 62.5 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant IP Rating: IP44 CERTIFICATIONS: ETL, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.totem-puck
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (56)