เผยแพร่สินค้าของคุณ
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
Totem Sconce Metal
    Pablo Designs

    Totem Sconce Metal

    Totem Sconce Metal introduces a new material voice to the Totem family, one that reflects, softens, and deepens light. Its spun metal surface holds a subtle texture, catching illumination as it radiates outward in a warm, ambient glow. At its core, a luminous center emerges—calm and precise—creating a layered interplay between light and shadow. The effect is both intimate and architectural, transforming the wall into a surface of depth and warmth. Metal shades are available in 12, 15 and 22” sizes. See related models: Totem Puck, Totem Sconce, and Totem Sconce Glass C&D.

    สเปคสินค้า
    • FINISHES

      (Puck):

      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black

      (Faceplate):
      Matte White
      Matte Grey
      Matte Black
      Brushed Brass
      Walnut Essence

      (Shade):
      Black
      White
      Terracotta
      Slate
      Forest
      Espresso


      MATERIALS:
      Aluminum
      Steel
      PC Lens

      FEATURES:
      Field Selectable Color Temp.
      Fully dimmable
      Glare-free illumination

      SPECIFICATIONS:
      Voltage: 120-277V 50/60Hz
      Power Consumption: 8W
      Color Temperature: 2700K or 3000K or 3500K CCT
      Luminosity: 500 Lumens
      Luminaire Efficacy: 62.5 Lumens/Watt
      Color Rendition Index: 90 CRI
      ADA compliant
      IP Rating: IP44

      CERTIFICATIONS:
      ETL, CE

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.totem-sconce-glass-metal
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)