เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2

    Sliding door cabinet PRISMA 2

    Intelligent use of space

    Space is a rare and therefore expensive commodity, especially in conurbations. Optimising the available space without neglecting the well-being needs of employees is therefore a major challenge for modern companies. Digitalisation and modern working methods also reduce the need for conventional storage space. Our PRISMA 2 functional cabinets are characterized by a reciprocal operability, whereby one cabinet can be used by two users at the same time.  The cabinets can be used directly at the workplace or as room dividing elements. 

    Different cabinet types with different front partitions - from open shelves to suspended and sliding doors to front drawers and transverse roller shutters - enable innovative workplace concepts with high space efficiency and great individual configurability.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cabinet_ST_P2
    • Product familyoffice furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1141
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)441
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)