เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shelving system P5
Shelving system P5
Shelving system P5
Shelving system P5
Shelving system P5
Shelving system P5

    Shelving system P5

    Your Work, Your Way

    Discover the flexible P5 shelving system – the ideal solution for demanding storage requirements. With an extremely sturdy, powder-coated steel frame, this shelving system not only offers outstanding durability but also maximum adaptability for business environments. The steel frame is available in colors that match our table frames, allowing it to blend seamlessly into your office furnishings. With height variations and the option to plan around corners, the flexible P5 shelving system is the perfect choice for companies that need customized and efficient storage space.

    สเปคสินค้า
    • Flexible storage space with a modern design

      The P5 shelving system consists of side panels in six different heights and three depths, as well as connecting profiles in five different widths. The side panels are available in two versions – for linear and variable linking. This allows the shelves to be set up in various angular positions or as space-defining elements.

      In combination with elements made of polyester fleece such as drawers, flap and hinged doors, pin boards and boxes, as well as coat rack units and lockers made of melamine, the P5 shelving system creates modern storage space and enables optimal organisation of office materials and documents.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shelving-system-P5
    • Product familyoffice furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Containers on castors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)