เผยแพร่สินค้าของคุณ
Apex 03 Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Apex 03 Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
สเปคสินค้า
  • Infill Style: Choose an option Apex01 Apex03 Apex04 Apex05 Bellesa Cativar De Moda Garcia Hinter Luxos Modig Siro Clear

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.apex-03-elite-modern-expanded-metal
  • Product familyGround Screen Infills
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modern Expanded Metal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels