PROTECT YOUR HOME TODAY
As laundry rooms move to morecentralized location in the home, longer and morecomplicated dryer duct runs are needed. Long andcomplex duct runs create a rise in static pressureresulting in a built of lint that can lead to a housefire.
Four mounting clamps and two cleanouts come with the product for ease of installation. An integrated thermal fuse is built into the all DEDPVs as a safety device and will de-energize the fan in the event of abnormal exhaust temperatures.
PRODUCT DETAILS
The VTX-DEDPV is a UL705 rated exhaust fan that includes an integrated pressure sensor, and a wall-mounted indicator panel with 50ft of cable. In the event of a problem, the LED panel will inform the homeowner of the nature of the problem.
KEY FEATURES
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |