Panasonic - Swidget Smart Devices
The Swidget product line has been developed to support the easy integration of Home Automation and Smart Home markets with unique and flexible solutions. Adding a Swidget Insert turns the wired device into a powerful and flexible Smart Home device. The interchangeability of the Swidget Inserts ensure that the system can work with any existing or future Smart Home wireless system.
20/40/60 Control Switch
The 20/40/60 Control Switch has the ability to allow interchangeable Swidget Inserts to be installed, removed or replaced - making Swidget the optimal for building renovations and new construction. The Swidget 20/40/60 Control Switch uses a simple 4-wire interface, making installation simple for any single pole or dry contact application.
PRODUCT DETAILS
125VAC 5A modular Smart Home enabled timer switch
KEY FEATURES
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |