เผยแพร่สินค้าของคุณ
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
    Panasonic Ventilation

    WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    The WhisperFresh® Select fan is the ultimate supply air fan. Its built-in, Pick-A-Flow® airflow selector switch allows you to select your required airflow (50-150 CFM). It features an ECM Motor with SmartFlow® technology for CFM output to achieve precision whole-house supply ventilation. WhisperFresh® Select supply air fans can be used to comply with the latest codes and standards including ASHRAE 62.2, LEED and CA Title 24.

    สเปคสินค้า
    • Key Features

      • Customizable fresh air supply fan featuring Pick-A-Flow® technology – one fan, with 9 CFM settings. You choose the CFM (50-60-70-80-90-100-110-130-150)
      • Intelligent ECM motor with SmartFlow™ technology provides optimum CFM output for precision wholehouse supply ventilation
      • Operates as a stand-alone, filtered supply, fresh air solution to meet ASHRAE 62.2 requirements for make-up/supply air
      • Capable of communicating with Panasonic’s acclaimed WhisperGreen® Select fan portfolio to create a balanced ventilation solution
      • Incorporates adjustable high humidity and low temperature dials for easy adjustments in any climate zone
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.whisperfresh-select--hardwire-model
    • Product familyVentilation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19
    • OmniClass TitleFans