เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zone Cabling Active Wall Mount Enclosure
Panduit

Zone Cabling Active Wall Mount Enclosure

  • Holds up to 3 RU of passive product and up to 3 RU of active equipment
  • Provides optimal cable management by allowing adequate space to route and manage patch cords
  • Patch panel bracket rotates 90° and accepts 19" rack mountable product allowing easy installation
  • Provides multiple cable entry/exit points via knockouts
  • Design accepts all standard 19" patch panels
  • Door can be assembled to hinge on either the right or left side providing flexiblity and easy access for any mounting location
  • Front cover has standard padlock feature; optional keyed locks available
  • Vented design and optional fan provides thermal management for switches and power supplies
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panduit-033
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด