เผยแพร่สินค้าของคุณ
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo corner sandwich panel

    Prefabricated corner sandwich panels with mineral wool core (so-called corners) create aesthetically pleasing and original edges of the building cladding. The key advantage of the corners, outside the aesthetics, is the installation without the need for corner flashings, to make the finishing of facade systems extremely effective and unique.

    สเปคสินค้า
    • Panel type ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo
      Thickness [mm]

      80 100

      120 150

      160 180 200
      Dimension A+B [mm] min. 800/ max. 3000 min. 800/ max. 2500 min. 800/ max. 2000
      Dimension A or B [mm] min. 400 min. 400 min. 400


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s-miwo-corner-sandwich-panel
    • Product familySandwich panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corner sandwich panels
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral wool
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEC011925
    • ชื่อ ETIMSandwich panel
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated panel systems
    • OmniClass Number23-15 13 19
    • OmniClass TitleWall Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (7)