The ARPANEL S MiWo and S MiWo MXL wall sandwich panels are made up of two facings (the inner and outer ones) of galvanised and coated steel sheet and a mineral wool structural and insulation core. The core ensures excellent fire-resistance as well as superior thermal and sound insulation and, combined with the top quality galvanised steel sheet, ensures high mechanical strength and durability for long service life of the building finished with ARPANEL sandwich panels. The design of the sandwich panels allows for quick and simple installation in both horizontal and vertical system. All these factors make the ARPANEL S MiWo and MiWo MXL wall sandwich panels comply with the most stringent European standards. They work perfectly in facilities where fire safety is of key importance, such as external and internal partitions of fire separation. In addition to that, the ARPANEL S MiWo MXL sandwich panels with increased core density are the ideal solution when products with increased load capacity and mechanical strength are required in order to avoid the need to install additional structural elements.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
เนเธอร์แลนด์ |
บัลแกเรีย |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอลตา |
เยอรมนี |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |