เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pure Point Light
Pure Point Light
Pure Point Light
Pure Point Light
Pure Point Light
Pure Point Light
Pure Point Light
    Parans

    Pure Point Light

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    Our luminaire Pure Point Light spreads the natural sunlight från Parans solar collector, the SP4 collector. The luminiare needs to always be combined with a SP4 system (Parans solar collector).

    Pure Point Light spreads the healthy sunlight like a Spotlight. It can be used in a variety of ways. Use the luminaire to create a dramatic spotlight beam or to direct the light on a surface. It is an easy way of having sunlight indoors.

    The luminaire is not available only as a luminaire, but must be combined with the active daylighting solar collector SP4. The SP4 has high-tech fiber optic cables that leads the sunlight up to 100 meters (328 feet) into the building. The quality of the cables allows the light quality – the visible part of the healthy full spectrum light – and luminosity to retain all the way to the luminaires indoors.








    สเปคสินค้า
    • Pure Point Light (Article No. 10221)

      To maximize the full potential of the Parans’ solutions in your design we provide natural lighting design and assistance for both new and retrofit projects. We include natural light design calculations, space layout (on the roof and indoors), technical specifications.

      For the Pure Point Light  one fiber optical cable is used per luminaire. The light out put is 700* lumen per luminaire (=per cable).

      *All values are based on solar illuminance of 100 000 Lux and dependent on length of optical cable.

      Pure Light has dimensions Ø110 x 65 mm.

      Material: aluminum 

      Recess depth is 250 mm.

      Tilt: 60°

      Rotate: 355°

      Protection rating: IP20

      Ceiling material: False ceiling

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pure-point-light
    • Product familyDaylighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaire Point Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)110
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟจากแสงธรรมชาติ
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
    จีน
    ฝรั่งเศส
    สหรัฐอเมริกา
    ไทย
    โรมาเนีย
    มาเลเซีย
    สเปน
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    สวีเดน
    อินเดีย
    สหราชอาณาจักร
    อินโดนีเซีย
    อิตาลี
    ฮ่องกง

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)