เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V
Pass & Seymour

Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V

4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)


Features & Benefits
  • Corrosion-resistant, plated steel strap locked into assembly to prohibit strap from bending away from body.
  • One-piece, brass, triple-wipe power contacts for lasting retention.
  • Heavy-duty compact design for easier installation and long lasting performance.
  • Easily accessed break-off, line-contact connecting tab for fast, easy split-circuit wiring.
  • Impact-resistant nylon face.
  • Terminal compartments isolated from each other for positive conductor containment.
  • Side and internal screw-pressure-plate back wire accepts #14 - #10 AWG solid or stranded wire.
  • All devices fit standard #26 opening wall plate.
  • Tri-drive terminal and mounting screws.
  • Auto-ground clip assures positive ground.
  • For covering patents, see www.legrand.us/patents.

Specifications

General Info
Color: brown
Type: Receptacles
Duty: Heavy Duty
Special Features: Back, Side Wire
Style: Decorator

Listing Agencies/Third Party Information
  • CSA Listing Info: No
  • CUL Listing No: Yes
  • cULus: No
  • cURus: No
  • Federal Spec: Yes
  • UL Listing No: No
  • UN SPS C: 39121406
  • UR: No

Dimensions
Depth (U S): 0.833"
Height (U S): 3.281"
Width (U S): 1.322"

Technical Information
Amps: 15 Amp
Volts: 250V
Volts A C: 250
Capacity: Duplex
Grade Type: Specification

Country of Origin
Country of Origin: MEXICO

www.legrand.ca/passandseymour
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sg-hd-d
  • Product familySwitches and Receptacles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical Receptacles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)