เผยแพร่สินค้าของคุณ
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
    Patterson-Kelley

    P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    The P-K HiDRA delivers hot water in an instant, while the recirculating pump mixes for consistent hot water output.

    Models: HC800 HC1000

    Features

    • Models ranging up to 1000 MBTU
    • Sports the most technologically advanced NURO Touch-Screen Control
    • Anticipated temperature control to rapidly respond to varying flow conditions
    • 5:1 turndown

    Advantages

    • Up to 97% efficient
    • Warranty: 10 Year Heat Exchanger, 20 Year Shell
    • ASME / CSA Certified
    • NSF Compliant
    • Meets ASHRAE 90.1
    • ASME Section IV HLW Rated
    สเปคสินค้า
    • Options and Accessories

      Tie-ins for building recirculation is standard with the P-K HiDRA; however, users can opt for a building recirculation pump. Additionally, the HiDRA can be set up as a single unit or in a cascading domestic water mode.

      NURO® Touch-Screen Control SystemConnect to your system, anytime from anywhere with NURO Connect

      The P-K HiDRA is equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO Touch-Screen Control. With the NURO Connect app, users can a smartphone to monitor their systems.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.p-k-hidra-fire-tube-condensing-water-heater
    • Product familyWater Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Direct Water Heaters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • รหัส ETIMEC010868
    • ชื่อ ETIMGas-fired water heater
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ เอเชีย