เผยแพร่สินค้าของคุณ
P-K SONIC® SCD Series Hot Water Supply Boiler
Patterson-Kelley

P-K SONIC® SCD Series Hot Water Supply Boiler

Satisfying Domestic Hot Water Applications

The P-K SONIC® SCD, a stainless steel hot water supply boiler, for domestic hot water applications, exceeds all expectations in performance, material design, and size. It operates up to a certified 97% efficiency with up to 7:1 turndown and ultra-low NOx emissions.

Models: SCD650, SCD750, SCD850, SCD1000

Features

  • Unique stainless alloys resist corrosive condensation
  • Full modulation burner with up to 7:1 turndown
  • Front accessibility reduces repair and maintenance costs
  • Low electrical energy consumption increases savings
  • Venting Category II and IV

Advantages

  • Integrates seamlessly with existing hydronic systems
  • 60% smaller than the leading competition
  • Smarter stainless steel design for a longer life and greater reliability
  • 5 Year Warranty
สเปคสินค้า
  • NURO® Touch-Screen Control System

    Connect to your system, anytime from anywhere with NURO Connect

    The P-K SONIC® is equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. With the NURO® Connect app, users can a smartphone to monitor their systems.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.p-k-sonic-scd-series-hot-water-supply-boiler
  • Product familyWater Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Direct Water Heaters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • รหัส ETIMEC010868
  • ชื่อ ETIMGas-fired water heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ เอเชีย