When it comes to small size but big output, the P-K THERMIFIC VELOX® Direct Fired Water Heater is hard to beat — Even the largest model can be moved through a 30″ doorway!
Its state-of-the-art vertical design utilizes a radial-fired, fan-assisted burner and heat exchanger, enabling the P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Water Heater to operate at a CSA certified thermal efficiency of 85% as a Category I non-positive, non-condensing appliance.
Whether installed as an individual unit or paired with a storage package, the P-K THERMIFIC VELOX® W Series adapts to fit the needs of the application. There are only five connections in this easy installation, and multiple units can be installed together in small areas to meet virtually any heating load– A unit ideal for retrofitting.
Models: W750, W1000, W1500, W1700, W2000
Features
Advantages
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|
กรีนแลนด์ | เกาหลีใต้ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | |
กวาเดอลูป | |
กัวเตมาลา | |
กือราเซา | |
เกรเนดา | |
คอสตาริกา | |
คิวบา | |
เครือรัฐดอมินีกา | |
แคนาดา | |
จาเมกา | |
ซินต์มาร์เติน | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | |
เซนต์ลูเซีย | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |