เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pedigo Products 750-SPEC Stretcher w/ 4" Special IV Pole
Pedigo Products 750-SPEC Stretcher w/ 4" Special IV Pole
    Pedigo Products

    Pedigo Products 750-SPEC Stretcher w/ 4" Special IV Pole

    Pedigo Products 750-SPEC Stretcher w/ 4" Special IV Pole.

    Pedigo’s 7500 Series Stretcher allows for the transfer of patients easily and comfortably with a load capacity up to 750 pounds.  Superior stability, mobility, and braking capabilities make the 7500 versatile for all your department needs such as OR, ED, PACU, Patient Transportation, Radiology or Cath Lab.

    750 lbs. weight capacity

    Instant Steer 6 Wheel Steering (IS6)

    Side rails - full length, dual release

    Integrated push/pull handles

    Center column design with precision ball bearings

    Ouick-Release O2 Tank Holder (US Patent 7,865,984 B2)

    Positive/negative Trendelenburg dual pneumatic assist cylinder

    Pneumatic assist fowler (600 N 135# force)

    Mechanical Level Lock

    Brake & Steer activated foot pedals

    Dual side-mounted hydraulic foot pedals

    Four corner IV pole receptacles

    Four restraint strap positions

    Full PVC perimeter bumper

    8" easy mobility casters

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Weight Capacity 750 lbs. (340 kg)
      Overall Length 83" (211 cm)
      Overall Width 29.5" (75 cm)

      Height Range
      Low 23" (58 cm) 
      High 32.75˝ (83 cm)

      Litter Positioning
      Fowler Backrest 0°-90° 
      Trendelenburg +12° 
      Reverse Trendelenburg -7°
      Patient Surface 77" x 27" (196 x 69 cm)
      Side Rails 14" x 76" (36 x 193 cm)
      Casters 8" (20 cm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pedigo-Products-750-SPEC-Stretcher-with-4in-Special-IV-Pole
    • Product familyMedical Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stretcher
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)32.75
    • กว้าง (นิ้ว)29.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 49 11 21
    • OmniClass TitlePatient Stretchers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)