เผยแพร่สินค้าของคุณ
DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)
Peerless-AV

DS-VW650 SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount for Displays 40" or larger, up to 75lb (34kg)

Peerless-AV’s SmartMount® Ultra Thin Flat Video Wall Mount gets displays tight to the wall and effortlessly creates ultra-sleek video walls in virtually any configuration. This modular system provides infinite possibilities and a quick install time using horizontal adjustment and custom pre-sized spacers. This advanced, yet easy to install, digital signage mount includes a wall plate and easy attachment rails that simplify getting the display on the wall, while a sturdy locking rail affixes to the top to maximize safety and security.

Features

  • Unique modular design offers unlimited video wall display configurations
  • Create video walls where the profile virtually disappears from view with a unique design that provides a streamlined .69" (17.5mm) depth from wall
  • Custom wall plate spacers eliminate extra measuring and guesswork during installation
  • Simple horizontal adjustment makes aligning displays quick and easy
  • Ultra-thin design provides a streamlined video wall profile
  • Durable locking rail holds TV ensuring a safe and secure installation
  • Includes security hardware that can help deter tampering or loss
  • All necessary mounting hardware included
  • Maximum load capacity 75lb (34kg)
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" and Up
    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; .69" (18mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.18" x 0.69" (889 x 513 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16lb (7.3kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.5 x 35" (533.4 x 38.1 x 889.0mm)
    • UPC Code; 735029274490

    Variant ID: 29193697886323

    Variant SKU: DS-VW650

    Type: Video Wall

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ds-vw650
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ