เผยแพร่สินค้าของคุณ
DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays
Peerless-AV

DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays

Creating a 2x2 video wall is simple and cost effective with the Peerless-AV® DS-VW655-2X2 Video Wall Mounting Kit. Thanks to its thin design, ADA compliance is a non-issue with displays measuring 1.67" deep or less. The mount’s single wall frame is quick to install, so you’re ready to start hanging displays virtually right away. Equipped with built-in horizontal adjustment, mounting and aligning the displays is made easy. This 2x2 Video Wall Mounting Kit is the complete, time-saving solution you’ve been dreaming of.

Features

  • 2x2 video wall mounting kit - a complete solution with a single sku
  • Horizontal adjustment makes mounting and aligning displays quick and easy
  • Compatible with most narrow video wall displays in the 46" to 55" range
  • Included security screws deter tampering and theft
  • Thin design measures just 2.33" (59mm) deep
  • Compact packaging for ease of shipment
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 2.33" (59mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 78.38" x 41.11" x 2.33" (1991 x 1044 x 59mm)
    • Product Weight; 61.1lb (27.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.2lb (32.8kg)
    • Ship Dimensions;17.88 x 5 x 47.25" (454.2 x 127.0 x 1,200.2mm)
    • UPC Code; 735029311362

    Variant ID: 29193697951859

    Variant SKU: DS-VW655-2X2

    Type: Video Wall

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ds-vw655-2x2
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ