เผยแพร่สินค้าของคุณ
TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs
Peerless-AV

TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs

The TTS6X4 Universal TV Stand provides ±25° of swivel to position your TV at the perfect viewing angle. The universal adaptor plate provides compatibility up to a 600 x 400mm VESA® pattern, and it can be mounted at three different heights to seamlessly accommodate your TV. The built-in swivel is located at the top of the tilt head so the base of the stand never moves, just your TV.

Features

  • Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation
  • Universal mounting pattern accommodates a variety of TVs with VESA® patterns from 100 x 100mm to 600 x 400mm
  • Includes all standard hardware and tools for mounting your TV
  • Reinforced steel base provides a stable platform for your TV while providing a high tech look
  • Anti-slip rubber feet provide a stable base that prevents unintentional movement while adjusting the TV
  • +3°/-0° vertical tilt movement for the ideal viewing angle
  • ±25° built-in swivel allows multiple viewing positions
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 85"
    • Product Dimensions; 25.59" x 36.99" x 14.76" (650 x 939 x 375mm)
    • Product Weight; 22.9lb (10.4kg)
    • Weight Capacity; 115lb (52.2kg)
    • Color; Matte Black Mount with Black Glass Base
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 600 x 402mm (23.62" x 15.82")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +3°/-0
    • Swivel; ±25°

    Package Specs

    • Packaging Size (W x H x D); 34.80" x 18.40" x 6.00" (883 x 467 x 153mm
    • Package Ship Weight; 28.0lb (12.7kg)
    • UPC Code; 735029326861
    • Package Contents; Steel Base, (2) Columns, Adaptor Brackets, Adaptor Plate, Hardware and Tools

    Variant ID: 34279575978115

    Variant SKU: TTS6X4

    Type: Desktop Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tts6x4
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desktop & Tablet Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ