เผยแพร่สินค้าของคุณ
DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage
Peerless-AV

DST660 SmartMount® Flat/Tilt Wall Mount with Media Device Storage

Designed to hold a display and media device, the DST660 is the ideal low profile solution for digital signage applications. Featuring an open wall plate for easy outlet access, multiple tilt options and portrait/landscape orientation, this is one of the most versatile digital signage mounts. Smartly designed storage means easy access to the media device without having to remove the display.

Features

  • Included security hardware deters tampering and loss
  • The media player can be removed from the bottom if replacement, repair or maintenance is necessary without having to remove the display
  • Accommodates media players up to 12" x 13" x 2.4"
  • Continuous tilt options from 0°-10° or fixed at 0°, 3.5° and 7°
  • Display can be mounted in portrait or landscape
  • Adapter plate compatible for VESA® patterns larger than 400 x 400mm
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 60"
    • VESA Pattern; 200 x 100 up to 400 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.83" (72mm)
    • Increlock Increments; , +3.5, +7
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0° / +10°
    • Product Dimensions; 18.50 X 17.16 X 2.83" (470 X 436 X 72mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (7kg)
    • Ship Dimensions; 18.25 x 5.5 x 27" (463.6 x 139.7 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029282945

    Variant ID: 29193705750643

    Variant SKU: DST660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dst660
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ