เผยแพร่สินค้าของคุณ
DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays
Peerless-AV

DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays

Two separate displays sitting side-by-side can only mean one thing: a win-win situation. The DST940 from Peerless-AV mounts two displays on the same plane resulting in exceptional alignment. Behind the displays, a long plate spans both and the displays are attached with easy-glide brackets to ensure secured placement and ease of adjustability. Installation and adjustment has never been easier, because both displays slide horizontally and tilt up to 2 degrees to ensure the message is placed at its ideal viewing angle. This makes this mounting solution perfect for restaurant menu signage, airport flight information displays or entertainment and department store applications.

Features

  • Single adaptor plate keeps the face of both displays on the same plane
  • Easy glide bracket design ensures displays are securely attached to the adaptor plate
  • Universal display adaptors quickly hook onto adaptor plate for fast installation
  • Horizontal adjustment allows displays to easily slide together for a seamless appearance
  • Tilt ranges from 0 to 20°
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 46"
    • Mounting Pattern; 1650 X 405mm (64.95 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0
    • Product Dimensions; 67.5 X 18.54 X 4.86" (1714 X 471 X 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57lb (26Kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 4.375 x 68.5" (435.0 x 111.1 x 1,739.9mm)
    • UPC Code; 735029265054

    Variant ID: 29193705783411

    Variant SKU: DST940

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dst940
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ