เผยแพร่สินค้าของคุณ
DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays
Peerless-AV

DST965 SmartMount® Back-to-Back Ceiling Mount with Media Player Storage for 40" to 65" Displays

When aesthetics are essential, choose the DST965 from Peerless-AV®. The perfect back-to-back ceiling mount for digital signage applications. Included shelving provides ample storage space for multiple media players, while the side panels hide all wiring and components from view. The Peerless-AV universal adapter plates accommodate most displays and hold them at an ideal 20 degree viewing angle. Included security hardware deters tampering and theft.

Features

  • Holds two displays back-to-back at a 20° fixed tilt
  • Removable side panels for easy maintenance
  • Two component shelves provide storage for standard size computers
  • Cables are routed through the column for a clean appearance
  • Comes standard with Peerless-AV® universal mounting brackets
  • Security hardware to deter tampering and loss
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Mounting Pattern; 730 x 405mm (28.75" x 15.95")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.34" x 19.65" x 18.33" (796 x 499 x 466mm)
    • Product Weight; 80lb (36kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 33.13" x 31.88" x 10.75" (842 x 810 x 273mm)
    • Package Ship Weight; 85lb (39kg)
    • Package UPC Code; 735029282419
    • Package Contents; Two universal adapters, two side panels, two shelves and interface bracket

    Variant ID: 29193706406003

    Variant SKU: DST965

    Type: Ceiling Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dst965
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ