เผยแพร่สินค้าของคุณ
DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*
Peerless-AV

DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*

Quickly, securely and inconspicuously house a media player control device with Peerless’ DSX75 Media Player Storage Accessory. Compatible with a number of Peerless swivel and articulating wall mounts, or can be used as a stand-alone flat wall mount, this media enclosure eliminates problems associated with securing the media device with tape or straps behind the display or installing it remotely in a wiring closet. The DSX75 fits between the display and the mounting plate, coupled for a neat appearance and one-stop installation and access.

Features

  • Security screws prevent tampering and theft
  • Landscape or Portrait display orientation
  • Nylon belt strap inside mount holds media player securely in place
  • Integrated cable management within the accessory mount structure
  • Prop-open feature provides quick service access without removing the display
  • Direct wall mount option with single-stud attachment
  • Compliant with VESA mounting hole patterns 100 x 100, 200 x 100, 100 x 200 and 200 x 200mm, additional patterns supported with adaptor plates
  • Compatible with a variety of Peerless-AV pull-out articulating wall mounts
  • Houses media control devices behind the display within an enclosure - storage space up to: 9.5" x 7.75" x 2.5"(241.3 x 196.8 x 63.5mm)
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 60"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 X 100, 200 X 200
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.5 X 7.75 X 2.5" (241.3 X 196.8 X 63.5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (6.8kg)
    • Ship Dimensions; 15.125 x 8 x 15.125" (384.2 x 203.2 x 384.2mm)
    • UPC Code; 735029269205

    Variant ID: 29193706831987

    Variant SKU: DSX750

    Type: Display Mount Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dsx750
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ