เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESF655P Outdoor Universal Flat Mount (Portrait) for 42" to 80" Displays
Peerless-AV

ESF655P Outdoor Universal Flat Mount (Portrait) for 42" to 80" Displays

Peerless-AV’s Outdoor Universal Flat Wall Mount offers peace of mind when mounting Peerless-AV’s outdoor displays with its corrosion resistant E-Coat finish and plated hardware. In addition to simple installation with its Hook-and-Hang™ design, the open wall plate provides total wall access while keeping the display a mere 1.77" from the wall. To ensure your display is secure, tamper resistant hardware helps deter theft, offering safety and reassurance with every installation.

Features

  • Open wall plate design allows for total wall access, increasing electrical and cable management options
  • Universal mount fits displays with mounting patterns up to 450 x 745mm (17.73" W x 29.31" H) and up to 400 x 600mm VESA® compliant
  • Universal display adapters easily hook onto the wall plate for fast installation
  • Safety latch ensures display is securely attached to wall plate
  • Low-profile design holds display only 1.77" (45mm) from the wall for a clean application
  • Designed specifically for outdoor use and constructed from weatherproof materials
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Mounting Pattern; 400 X 600
    • Color; Black
    • Finish; E-coat covered with powder coat
    • Distance from Wall; 1.77" (45mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W X H X D); 19.37" x 30.25" x 1.77" (492 x 768 x 45mm)
    • Product Weight; 6.8lb (3.1kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8.7lb (3.7kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 3.5 x 35.88" (260.4 x 88.9 x 911.4mm)
    • UPC Code; 735029304111

    Variant ID: 34322265538691

    Variant SKU: ESF655P

    Type: Outdoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.esf655p
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ