เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays
Peerless-AV

EWMU Wind Rated Universal Tilt Wall Mount for 32" to 65" Outdoor TVs and Displays

Designed exclusively for outdoor TVs and displays, the Peerless-AV® Wind Rated Tilt Wall Mount combines versatility, simplicity, and stability. Made of heavy gauge steel, with a corrosion resistant E-Coat and stainless steel hardware, this outdoor mount is constructed from weatherproof materials. The Hook-and-Hang™ feature and 8" of horizontal adjustment allow for a quick installation. Setting the viewing angle is simple with up to 15° of incremental forward tilt. With a wind rating up to 110mph and included theft-resistant hardware, this mount is ideal for patios, bars, entryways, walkways and more in any professional application - from restaurants, stadiums, retail and beyond.

Features

  • Up to 8" of horizontal positioning
  • Hook-and-Hang™ design for simplified installation
  • Fixed incremental tilt with angle settings at 0°, 2°, 5°, 10° or 15°
  • Wind rated up to 110 mph, elevation 200ft (60m), Category “D"
  • Universal mounting pattern - 28.39"W x 17.67"H (721 x 449mm) VESA® up to 600 x 400mm
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • VESA Pattern; up to 600 x 400
    • Mounting Pattern; 721 x 449mm (28.39" x 17.67")
    • Weight Capacity; 200lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Distance from Wall; 3.75" (95mm)
    • Increlock Increments; 0, 2, 5, 10, 15
    • Product Dimensions; 30.87" x 18.83" x 3.74" (784 x 478 x 95mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20lb (9kg)
    • Ship Dimensions; 10.188 x 3.125 x 34.25" (258.8 x 79.4 x 870.0mm)
    • UPC Code; 735029272335

    Variant ID: 29193712926835

    Variant SKU: EWMU

    Type: Outdoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ewmu
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ