เผยแพร่สินค้าของคุณ
IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate
Peerless-AV

IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

Peerless-AV’s Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate provides an innovative, simple solution for installing low voltage component cables such as HDMI or RCA behind your flat panel display, your amplifier or other audio and video devices. The ingenious “mounting wings" eliminate the need for installing a low voltage mounting bracket; they’re molded directly to the Easy Mount wall plate and fasten tightly against the back of the drywall. The standard Easy Mount Cable Plate has the capacity of a double gang plate in a single gang profile, and can be installed vertically or horizontally. This powerful yet elegant solution provides maximum beauty, incredible strength and easy installation.

Features

  • Installation template included
  • Low-profile design fits behind the thinnest mounts and flat panel displays
  • Component cables routed inside the wall
  • Sleek design makes outside cable covers unnecessary
  • Wing design eliminates the need for low voltage mounting brackets
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 3.22 X 4.88 X 21.7" (82 X 124 X 55mm)
    • Color; White

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.23kg)
    • Ship Dimensions; 3.375 x 3.375 x 7.625" (85.7 x 85.7 x 193.7mm)
    • UPC Code; 735029275893

    Variant ID: 29193731276915

    Variant SKU: IBA4-W

    Type: Cables / Cable Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.iba4-w
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ