เผยแพร่สินค้าของคุณ
IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays
Peerless-AV

IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays

Maximize your flat panel experience by installing it in the wall with Peerless-AV universal in-wall mounting solution for up to 71" displays. Installation is quick and easy thanks to the mount’s stud-locating tabs that fit the in-wall box snugly between 16" wood stud centers. View the flat panel display in its virtually no-profile home position, or extend the arm over 19" to watch it anywhere else within the room.

Features

  • Removable gang box and cable management access plates make installation easy
  • Installs between 16" (406mm) wood stud centers
  • Stud-locating tabs adjust ¼" (6mm) left or right to accommodate stud spacing
  • Decorative trim ring included for a clean installation
  • Can be inverted to position display to the right or left
  • IM760P models include adapter plate to fit displays with VESA® 100, 200 x 100 and 200 x 200mm mounting hole patterns or can be used with dedicated adapter plates
  • IM760PU models include universal adapter plate to fit displays with mounting hole patterns up to 730 x 433mm (28.75" x 17.05")
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 71"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 730 x 433mm (28.75 x 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 2.14 - 19.88" (54 - 505mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 21.86 x 4.34 - 23.80" (780 x 555 x 110 - 604mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 58.49lb (26.53kg)
    • Ship Dimensions; 28 x 9 x 32" (711.2 x 228.6 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029255154

    Variant ID: 34322262982787

    Variant SKU: IM760PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.im760pu
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ