เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts
Peerless-AV

MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-FPMD mount is the perfect solution for mounting displays back-to-back installed using the Modular Series Line of mounts.

Features

  • Internal cable management
  • For 10-75" back-to-back flat panel screens (may require universal or VESA adaptor for screen compatibility
  • 360° rotation
  • +20/-5° tilt, lockable in 5°increments
  • VESA® pattern 75/100mmcompliant
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Screen Range; 10''-65''
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock™ Increments; 0, 5, 10, 15, 20 / -5
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; +20 / -5
    • Product Dimensions; 8.46 x 5.12 x 4.88" (215 x 130 x 122mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.95lb (2.9kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6.00 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029269984

    Variant ID: 34322261508227

    Variant SKU: MOD-FPMD

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-fpmd
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ