เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD-FPMD2 Modular Dual Pole Tilt Box for two back to back displays
Peerless-AV

MOD-FPMD2 Modular Dual Pole Tilt Box for two back to back displays

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-FPMD2 tilt box is the perfect solution for mounting displays installed using the Modular Series Line of mounts.

Features

  • Internal cable management
  • Displays can be mounted in landscape or portrait orientation
  • +20/-5° tilt lockable in 5° increments
  • Back to back display mounting solution for 46-90" displays (MOD-UNL2 may be required)
  • Accommodates Peerless-AV PLP adaptor plate mounting
  • VESA® pattern 200x200mm compliant (Requires ACC925 display mounting hardware)
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 200x200
    • Weight Capacity; 211lb (95kg) per display
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200x200mm (7.87x7.87")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt: +20/-5
    • Product Dimensions; 10.35 x 9.55 x 9.00" (263 x 243 x 229mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.5lb (6.14kg)
    • Ship Dimensions; 13.13 x 10.75 x 13.25" (333.5 x 273.1 x 336.6mm)
    • UPC Code; 735029301141

    Variant ID: 34322261475459

    Variant SKU: MOD-FPMD2

    Type: Modular

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-fpmd2
  • Product familyDigital Signage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ