เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens
Peerless-AV

PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens

For exquisite viewing, Peerless-AV offers the PANA-85CEIL ceiling mount, designed exclusively for the Panasonic 85-inch TH-85PF12U and TH-85PF12E. The tilt and swivel features make it the ultimate choice when mounting the extra-large flat panel screen to the ceiling. A single extension column will hang the screen from the ceiling to a desirable height while also allowing the screen to tilt at 5, 1, 15 or 2 degrees to achieve an optimal viewing angle. A supporting cross tube holds the screen stable while the extension column adds the convenience of a full 36 degrees of swivel for perfect positioning. Installing the TH-85PF12U/E is easy, its use of keyhole slots in the adaptor plates allows simple hook-on screen attachment.

Features

  • Swivels 360 degrees
  • Tilts 5, 10, 15 or 20 degrees for optimal viewing angle
  • Keyhole slots provide ease of installation
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 85" to 85"
    • Mounting Pattern; 1232 x 889mm (48.5 x 35")
    • Weight Capacity; 0lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Increlock Increments; +5, +10, +15, +20
    • Product Dimensions; 54 x 43 x 5" (1372 x 1092 x 127mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 38lb (17kg)
    • Ship Dimensions; 17.13 x 4.38 x 67.25" (435.1 x 111.3 x 1,708.2mm)
    • UPC Code; 735029268161

    Variant ID: 29193745006707

    Variant SKU: PANA-85CEIL

    Type: Ceiling Mount

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pana-85ceil
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ