เผยแพร่สินค้าของคุณ
500 PB-1 Plenum Box for CMJ450, 453, 455 and
Peerless-AV

500 PB-1 Plenum Box for CMJ450, 453, 455 and

This easy to install Plenum box is a universal solution for any false ceiling application. Featuring the only slide-on lid design in the industry, this solution is the simplest and easiest to install into virtually any application, specializing in low-ceiling environments.

Features

  • Optional internal knockouts for clean installations in any application
  • 3" (76 mm) of lateral adjustment for precise placement
  • ½" (13 mm), ¾" (19 mm) and 1" (25 mm) knockouts to run conduit
  • Mounting brackets allow for multiple attachment points
  • Simple lockdown with slideable lid and optional lockdown screw
  • Compatible with all of Peerless-AV’s false ceiling plates
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb
    • Color; White

    Variant ID: 29193745236083

    Variant SKU: PB-1

    Type: Display Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pb-1
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)