เผยแพร่สินค้าของคุณ
PF630 Paramount™ Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

PF630 Paramount™ Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PF630, a low-profile design positions the display just 0.64" (16mm) from the wall. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display.

*This display size range is simply a guideline for product selection. Displays larger than the screen size range may still be compatible as long as they fall within the VESA® pattern and max weight of the Peerless-AV® product.

Features

  • Accommodates 75 x 75 or 100 x 100mm VESA mounting patterns
  • Slim design positions the display only 0.64" (16mm) from the wall
  • Easily install the mount to the wall with just two screws
  • Includes all necessary wall and display attachment hardware
  • Display adaptor plate simply slides into the wall plate for a quick and easy installation
  • Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.68" (17mm)
    • Product Dimensions; 5.65 x 5.07 x 0.64" (144 x 129 x 16mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (0.80Kg)
    • Ship Dimensions; 5.91 x 2.6 x 7.24" (150.1 x 66.0 x 183.9mm)
    • UPC Code; 735029252337

    Variant ID: 29193745334387

    Variant SKU: PF630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pf630
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ