เผยแพร่สินค้าของคุณ
PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)
Peerless-AV

PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)

The Peerless-AV® Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts offer versatile placement options for any application. Whether it’s going on a wall or ceiling, effortlessly tilt, pivot, or rotate the speaker to your desired position. These speaker mounts also include hardware for attachment to wood, concrete/cinder block, or drywall. The PSP2 supports smaller speakers up to 8lb and can accommodate speakers with keyhole and threaded inserts.

Features

  • Mounts to wall or ceiling, providing installation flexibility
  • Universal design accommodates most speaker sizes
  • Each individual speaker mount supports up to 8lbs
  • Adjust the tilt/swivel of your speaker up to ±90° or rotate 360°
  • 1-2 and 4 hole included mounting adaptors accommodate speakers with keyhole and threaded inserts
  • Includes 2.25" ceiling extension adaptor
  • Easy tilt, pivot, and rotation adjustment allows for optimal speaker positioning whether on wall or ceiling
  • Wood stud, concrete, cinder block or drywall installation all possible with included hardware
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 3.36" x 3.24"-5.70" x 1.65" (85 x 82-145 x 42mm)
    • Product Weight; 0.80lb (0.36kg)
    • Load Capacity; 8lb (3.6kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.69" x 3.54" x 1.96" (170 x 90 x 50mm)
    • Package Ship Weight; 0.87lb (0.39kg)
    • Package UPC Code; 735029255901
    • Package Contents; (2) Speaker Mounts, Mounting Hardware & Installation Instructions

    Variant ID: 34322259280003

    Variant SKU: PSP2

    Type: Speaker Mount / Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.psp2
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ