เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays

One of the thinnest wall arm mounts on the market, the Peerless-AV® DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount is designed exclusively for ultra-thin displays. The SUA740P's One-Touch™ tilt mechanism provides effortless movement of the display for the perfect viewing experience, and vertical adjustment allows the display to be raised or lowered by ½" after installation to fine-tune the positioning. With a gloss black finish and internal cable management, the SUA740P provides a clean, professional look that matches any décor.

Features

  • Fits displays with VESA® mounting patterns 200 x 100 and 200 x 200mm
  • Internal cable management provides clean, professional installation finish
  • Up to ±90° of side-to-side swivel
  • Added ±5° of roll for post-installation display leveling without the use of tools
  • Up to ±0.5" (13mm) of vertical adjustment for post-installation leveling and height adjustment fine-tuning
  • Arm retracts to 1.74" (44mm) and extends up to 24.74" (628mm) from wall
  • One-Touch™ tilt mechanism allows adjustment of +15/-5° without the use of tools
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 43"
    • VESA Pattern; 200x100, 200x200
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.74 - 24.74" (44 - 628mm)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Roll; +/-5
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90
    • Tilt; +15/-5
    • Product Dimensions; 16.38x16.14x1.74-24.74" (416x410x44-628mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.25lb (6kg)
    • Ship Dimensions; 19.5 x 3.25 x 21.25" (495.3 x 82.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029306375

    Variant ID: 29193759359091

    Variant SKU: SUA740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sua740p
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ