เผยแพร่สินค้าของคุณ
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
    Pemsa

    RPLUS Heavy Duty Cantilever

    Heavy duty reinforced support for the mounting on the wall, channel or ceiling mounted pendants of Megaband® cable ladder, Rejiband® wire mesh and Pemsaband® sheet trays. Recommended for very high loads. Available in widths of 300, 400, 500 and 600 mm. Made of steel and hot dip galvanised finish.

    สเปคสินค้า
    • - Suitable for supporting heavy duty loads in industrial intallations and environments.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® wire mesh trays, Pemsaband® sheet trays and Megaband® ladder. A single support for all trays and ladder. Reduction in the number of references.

      - Structural reinforcement, which reduces the twisting and increases the load capacity.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Hot dip galvanised finish (standard UNE-EN ISO 1461), suitable for outdoor installations and in aggressive environments. Corrosion resistance class 6.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RPLUS_Heavy_Duty_Cantilever
    • Product familyPemsa Support System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Supports and Brackets
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • รหัส ETIMEC001003
    • ชื่อ ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Communications Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5090
    • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems
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
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)