เผยแพร่สินค้าของคุณ
RPLUS Medium Duty Cantilever
RPLUS Medium Duty Cantilever
RPLUS Medium Duty Cantilever
RPLUS Medium Duty Cantilever
RPLUS Medium Duty Cantilever
    Pemsa

    RPLUS Medium Duty Cantilever

    Reinforced support with click system for the quick fixing of Rejiband® and Pemsaband® trays and Megaband® ladder for mounting on the wall, channel or ceiling mounted pendants. Recommended for heavy loads. Manufactured in steel, pre galvanised, hot dip galvanised, BLACK C8 finishes and stainless steels AISI 304 and AISI 316L. Available for widths of 100, 150, 200, 300, 400, 500 and 600 mm.

    สเปคสินค้า
    • - Click system allows fast connection of the wire mesh tray without the need of fixings. Greater economy and quick assembly.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® wire mesh trays, Pemsaband® sheet trays and Megaband® ladder. A single support for all trays and ladder. Reduction in the number of references.

      - Structural reinforcement, which reduces the twisting and increases the load capacity.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Available in several finishes: hot dip galvanised, mineral organic BLACK C8 and stainless steel AISI 304 and AISI 316L.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RPLUS_Medium_Duty_Cantilever
    • Product familyPemsa Support System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Supports and Brackets
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • รหัส ETIMEC001003
    • ชื่อ ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Communications Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5090
    • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems
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
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (9)