เผยแพร่สินค้าของคุณ
AS615 2A/M
Performance iN Lighting

AS615 2A/M

Linear LED track light for indoors.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Symmetrical optics (S/EW - S/W) and double asymmetrical optics (2A/M) - Luminaire compatible with OTR TRACKS RAILS range and accessories. - The luminaire is suitable for installation on standard tracks such as EUROSTANDARD PLUS® - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.as615-2am
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tracklight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)99
  • กว้าง (มิลลิเมตร)620
  • ความลึก (มิลลิเมตร)185
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย