เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOCUS+1 A/M
Performance iN Lighting

FOCUS+1 A/M

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast painted aluminium housing and trim - Extra-clear flat tempered glass diffuser with internal screen printing - Asymmetrical optic - Elliptical lens - Circular optic - Silicone gasket - Waterproof cable gland M16x1.5 for cables Ø 5- Ø 10 mm - Dimmable 1-10 V ballast available upon request - Standard power supply already included - High power LEDs with next generation high intensity light beam - Stainless steel locking screws - Adjustable mounting bracket made of die-cast aluminium, painted - Technopolymer peg available for anchoring to the ground - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.focus-plus-1-am
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-29
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)43
  • กว้าง (มิลลิเมตร)160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)223
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย