เผยแพร่สินค้าของคุณ
KYRO+1 SR/150
Performance iN Lighting

KYRO+1 SR/150

Series of LED street lighting luminaires, in two sizes.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - Painted die-cast aluminium pole clamp - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Optics available: SR/075 for narrow roads with an L/H ratio (road width/pole height) between 0.5 and 0.75; SR/100 for two-lane roads and L/H ratio equal to 1; SR/125 for wide roads and L/H ratio equal to 1.25; SR/150 for wide roads and L/H ratio equal to 1.5 - Aluminium heat sink - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Switch splitter automatically disconnects the power supply when the cable cover is opened - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 14 mm - Built-in driver - Stainless steel external screws - Technopolymer component holder bracket reinforced with fiberglass - Gear tray removable without tools - Fully integrated stainless steel aluminium spring clips - KYRO+1 versions are suitable for installation on Ø 42 - Ø 60/62 mm poles, KYRO+1-D76 versions on Ø 76 mm poles, and KYRO+2 versions on Ø 60/62 - Ø 76 mm poles - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV - The “SECURE LIGHT DISTRIBUTION” system guarantees uniform light distribution even in the remote case of LED failures - Compliant with the UNI 10819 standards on light pollution - Provided complete with 1 m cable H07RN-F 2 x 1.5 mm2 and IP66 plug-socket, produced in polyamide with silver-plated brass contacts, for cables Ø 9 - Ø14 mm, that allows connection to the mains without opening the luminaire. - Versions with automatic power reduction available (RPA) - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory - KYRO+ 1/2 versions can be manufactured with all optics available for the series. Consult Factory - CLO (Constant light output) option available. Consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kyro-plus-1-sr150
  • Product familyUrban
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Streetlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)131
  • กว้าง (มิลลิเมตร)275
  • ความลึก (มิลลิเมตร)690
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000062
  • ชื่อ ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameResidential street lights
  • UNSPSC code39111608
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)