เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAMA+ MINI ELL EM
Performance iN Lighting

LAMA+ MINI ELL EM

Suspended LED luminaire for indoor and outdoor industrial applications.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - IP66 quick connector allows electrical connection to mains without opening the fitting. Made in PA66 with silver-plated brass contacts, for cables of Ø 9 - Ø 12 mm - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Galvanised steel suspension hooks - Stainless steel external screws - Stainless steel locking springs for the glass - EM versions are complete with emergency device that can operate on battery for 1 hour. Product can be used for general or emergency lighting - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lama-plus-mini-ell-em
  • Product familyIndustrial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High bay and low bay
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • กว้าง (มิลลิเมตร)185
  • ความลึก (มิลลิเมตร)620
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001716
  • ชื่อ ETIMHigh bay luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย