Decorative pole bases are manufactured of 356.2 copper-free cast aluminum alloys. Bases maintain a minimal wall thickness of .250". Extruded smooth or fluted shafts are manufactured of 6063 aluminum and are circumferentially welded to the base. Anchor bolt locations are cast within the base. Anchor bolts are hot dip galvanized steel. Poles are finished in a premium TGIC polyester powder coat for superior weatherability characteristics.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
กัวเตมาลา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
แคนาดา |
จาเมกา |
นิการากัว |
ปานามา |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |