เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIMIK 20 CP/T2 EM3P
Performance iN Lighting

MIMIK 20 CP/T2 EM3P

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
สเปคสินค้า
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Flat, microprismatic tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK FLAT series - Available in single (M) and dual (B) emission versions - Flat, transparent, tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK series - "MIMIK fixtures are equipped with high-transmittance polycarbonate lenses with different light distributions to meet the most diverse lighting requirements - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mimik-20-cpt2-em3p
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-11
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)65
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (50)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)