เผยแพร่สินค้าของคุณ
SL713+ PL MP S/C
Performance iN Lighting

SL713+ PL MP S/C

Suspended, LED luminaire for indoor.
สเปคสินค้า
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Easy, subsequent replacement of the LED modules in just a few simple steps (can also be carried out without an electrician) - Direct / indirect light distribution - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - With the “OSRAM BT Control” Bluetooth control, the light can be easily configured, personalised or grouped via the app using various parameters - In the tunable white version, the illuminance level and light colour can be manually adjusted from 2700K to 6500K (DALI DT8) - In the HCL version, the illuminance level and light colour can be manually adjusted from 2700K to 6500K depending on the time of day (DALI DT8) - Complete with steel suspension cable (1.5 m), transparent power cord and canopy - VDU application suitable acc. to EN 12464-1 - Special colour versions available. Consult factory
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sl713-plus-pl-mp-sc
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)13
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1562
  • ความลึก (มิลลิเมตร)264
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)