เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPIDER+ 10 KIT S/EW
Performance iN Lighting

SPIDER+ 10 KIT S/EW

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
สเปคสินค้า
  • - Painted, die-cast aluminium housing, in compact size - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Waterproof cable gland M16x1.5 for cables Ø 5- Ø 10 mm - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Stainless steel external screws - Painted steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - SPIDER+ 10 KIT models are equipped with a technopolymer ground spike and 3 metres cable H05RN-F 3G1 mm² - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spider-plus-10-kit-sew
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)26
  • กว้าง (มิลลิเมตร)66
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)