เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPIDER+ 30 S/W
Performance iN Lighting

SPIDER+ 30 S/W

LED floodlight for indoor and outdoor.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra-clear, toughened, flat glass diffuser, silk-screened on the inside - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel fasteners for glass - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel locking hardware - Polyester powder-coated steel bracket with simplified mounting system - Complete with 0,7 m factory pre-wired cable H05RN-F 3G1 mm² - Luminaire designed to operate with two power levels that the user can select with an external switch (MULTIPOWER options) - The IP68-rated external techno-polymer fast connector for mains connection without opening the luminaire (3 poles x 1.5/2.5 mm², for wires ø 8 - ø 12 mm) (MULTIPOWER options) - The luminous flux data shown refer to the maximum power operating level - Design by GIORGIO LODI
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spider-plus-30-sw-1
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)64
  • กว้าง (มิลลิเมตร)284
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย