เผยแพร่สินค้าของคุณ
SQUARE PRO 96/3 A/M
Performance iN Lighting

SQUARE PRO 96/3 A/M

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
สเปคสินค้า
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Anti-ageing silicone gasket - Built-in electrical connection box with aluminium cover - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 16 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - Consult factory for other colour temperatures and colour rendering index - Stainless steel external screws - Steel bracket, hot galvanised and painted in polyester powder - Graduated goniometer for aiming purposes - The SQUARE PRO output includes the losses of the power unit - SQUARE PRO 4CH versions are not compatible with protective glass - To feed the SQUARE PRO only use the supply groups supplied as accessories - The floodlights must be correctly combined with the corresponding supply boxes (BOX or steel plate). Please carefully observe the number of channels: 2 channels (2CH), 3 channels (3CH) or 4 channels (4CH) - ON-OFF and dimmable DALI and 1-10V power supply units in BOX watertight IP66 or on IP20 metal plates to be incorporated in waterproof electrical panels are available. The electrical connection between them and the relative projectors is up to 50 meters cable length. - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV (CM and DM) for every driver unit/box. - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.square-pro-96-3-am
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)97
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)985
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Athletic Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)